PCB 连接器
...
板对板连接器
扩展卡连接
15 85 836 2701 333
型号: 15 85 836 2701 333
har-flex Hybrid F ang 8+36 THR PL1Sample
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 44
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 85 836 2701 333
har-flex Hybrid F ang 8+36 THR PL1Sample
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
har-flex®
Tanımlama
Hibrit
Eleman
Dişi konnektör
Kontak açıklaması
Açılı
Özellikler
Güç kontaklarının sonlandırma yöntemi: THR
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
回焊焊接接线方式 (SMT)
Bağlantı türü
主板到子插件板
扩展卡
Kontak sayısı
44
Sinyal kontaklarının sayısı
36
Güç kontaklarının sayısı
8
Paket içeriği
样品
Teknik özellikler
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
1.27 mm
2.54 mm
Kontak aralığı (eşleşme tarafı)
1.27 mm
2.54 mm
Çalışma Gerilimi
50 V AC
120 V DC
Çalışma Gerilimi
acc. to IEC 60664-1
Nominal darbe gerilimi
1.5 kV
Kirlilik derecesi
2
Açıklık mesafesi
≥0.4 mm Signal contacts
≥0.94 mm Power contacts
≥0.7 mm Signal to power contacts
Creepage mesafesi
≥0.4 mm PCB: Signal contacts
≥0.94 mm PCB: Power contacts
≥0.7 mm PCB: Signal to power contacts
≥0.4 mm Connector: Signal contacts
≥1.89 mm Connector: Power contacts
≥2.09 mm Connector: Signal to power contacts
Yalıtım direnci
>10
10
Ω
Kontak direnci
≤ 25 mΩ
Sıcaklık sınırlaması
-55 ... +125 °C
Performans seviyesi
1
Eşleşme döngüsü
≥ 500
Test gerilimi U
r.m.s.
0.5 kV Signal
0.84 kV Signal / Power
0.84 kV Power / Power
Yalıtım grubu
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Nem Hassasiyet Seviyesi (MSL)
1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Proses Hassasiyet Seviyesi (PSL)
R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Kontakların eş düzlemliliği
0.12 mm
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Liquid crystal polymer (LCP)
Renk (parça)
Black
Malzeme (kontaklar)
Copper alloy
Yüzey (kontaklar)
Noble metal over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
compliant
ELV durumu
compliant
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
Not contained
REACH ANNEX XIV maddeleri
Not contained
REACH SVHC maddeleri
Not contained
California Önerme 65 madde
Not contained
Özellikler ve onaylar
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
7,17 g
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140205352
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found