登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
PCB-connectoren
...
Printplaat-naar-printplaat connectoren
Moederbord naar dochterkaart-aansluiting
15 82 836 2701 333
型号: 15 82 836 2701 333
har-flex Hybrid F str 8+36 THR PL1Sample
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 44
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 82 836 2701 333
har-flex Hybrid F str 8+36 THR PL1Sample
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
连接器
Serie
har-flex®
Identificatie
混合
Element
母连接器
Beschrijving van het contact
直式
Eigenschappen
电源针的连接方式:THR
Versie
Aansluitmethode
回焊焊接接线方式 (SMT)
Verbindingstype
主板到子插件板
堆栈
Aantal contacten
44
Aantal signaalcontacten
36
Aantal voedingscontacten
8
Pakketinhoud
样品
Technische eigenschappen
Contactpitch (aansluitzijde)
1.27 mm
2.54 mm
Contactpitch (aansluitzijde)
1.27 mm
2.54 mm
Stapelhoogte
9.05 mm
Nominale spanning
50 V AC
120 V DC
Nominale spanning
符合 IEC 60664-1 标准
Nominale impulsspanning
1.5 kV
Mate van verontreiniging
2
Tussenruimteafstand
≥0.4 mm 信号针
≥0.94 mm 电源针
≥0.7 mm 信号到电源插针
Kruipweg
≥0.4 mm PCB:信号针
≥0.94 mm PCB:电源针
≥0.7 mm PCB:信号至电源针
≥0.4 mm 连接器:信号到电源针
≥1.89 mm 连接器:电源针
≥2.09 mm 连接器:信号到电源针
Isolatieweerstand
>10
10
Ω
Contactweerstand
≤ 25 mΩ
Beperkt de temperatuur
-55 ... +125 °C
Prestatieniveau
1
steekcycli
≥ 500
Testspanning U
r.m.s.
0.5 kV 信号
0.84 kV 信号/电源
0.84 kV 电源/电源
Isolatiegroep
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Vochtgevoeligheidsniveau (Moisture Sensitivity Level, MSL)
1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Procesgevoeligheidsniveau (Process Sensitivity Level, PSL)
R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Coplanaire contacten
0.12 mm
材料特性
材料(插芯)
液晶聚合物 (LCP)
颜色(插芯)
黑色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
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
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
4.573 g
Land van herkomst
中国
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140205277
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications