配套产品
配套产品
Combinables
4
型号: 15 72 208 2701 000
har-flex Hybrid M str 2+8 THR PL1 200pcs
har-flex Hybrid M str 2+8 THR PL1 200pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌21.5 A
插针: 10
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 72 208 2701 000
har-flex Hybrid M str 2+8 THR PL1 200pcs
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
产品详情
Azonosítás
  • Kategória 连接器
  • Sorozat har-flex®
  • Azonosítás 混合
  • Elem 公连接器
  • Az érintkező leírása 直式
  • Tulajdonságok 电源针的连接方式:THR
Verzió
  • Lezárási mód 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • Összeköttetés típusa
    主板到子插件板
    堆栈
  • Érintkezők száma 10
  • Jelzés érintkezők száma 8
  • Energiátviteli érintkezők száma 2
  • Csomag tartalma 每卷 200 个
技术参数
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • Rakat magassága 3.25 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 21.5 A
  • 额定电压
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • 额定电压 符合 IEC 60664-1 标准
  • Névleges impulzus feszültség 1.5 kV
  • Szennyeződési fok 2
  • 放电距离
    ≥0.4 mm 信号针
    ≥0.94 mm 电源针
    ≥0.7 mm 信号到电源插针
  • 爬电距离
    ≥0.4 mm PCB:信号针
    ≥0.94 mm PCB:电源针
    ≥0.7 mm PCB:信号至电源针
    ≥0.4 mm 连接器:信号到电源针
    ≥1.89 mm 连接器:电源针
    ≥1.94 mm 连接器:信号到电源针
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 25 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • 性能等级 1
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s.
    0.5 kV 信号
    0.84 kV 信号/电源
    0.84 kV 电源/电源
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • 插针共面 ‌ 0.12 mm
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 1,240 g
  • Származási ország 中国
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140204966
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较