Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
3
Combinables
8
Numéro d‘article: 15 69 003 0301 000
har-flex Power F Cab.Con. 3P Crimp
har-flex Power F Cab.Con.  3P Crimp

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur femelle
Raccordement à Sertir
Intensité nominale: ‌11 A
Polyphthalamide (PPA)
Noir
Contacts: 3
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
Numéro d‘article: 15 69 003 0301 000
har-flex Power F Cab.Con. 3P Crimp
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
3
Combinables
8
détails du produit
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-flex®
  • 标识 Power
  • 原件 母连接器
版本
  • 接线方式 压接针
  • 连接方式 PCB至电缆
  • 针数 3
  • 锁定类型 压入式连接
  • 详细资料
    此插芯是符合 IEC 61984 标准的未封闭连接器。因此,防触电保护措施必须由安装者自行设法提供。
    插芯不得在带电情况下插拔。
    插芯不得在未插入条件下通电。
    请单独订购压接针。
技术参数
  • 导体截面积 (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • 插针排 1
  • 针间距(接线端) 2.54 mm
  • 针间距(插拔端) 2.54 mm
  • 额定电流 ‌ 11 A
  • 额定电流 载流能力在很大程度上取决于所使用的印刷电路板、所使用的导体截面积以及具体的安装情况。
  • 额定电压 符合 IEC 60664-1 标准
  • 污染等级 2
  • 额定电流按照UL 9 A
  • 额定电压符合UL 250 V
  • 额定电流按照CSA 7 A
  • 放电距离 ≥ 2.1 mm
  • 爬电距离 ≥ 2.08 mm
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 25 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 15 N
  • 拔出力
    ≥ 2 N
    ≤ 12 N
  • 测试电压U r.m.s. 1.39 kV
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插芯) 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140467798
  • eCl@ss 27460202 电缆连接器
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

PCB Multi ECAD DATA

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer