配套产品
配套产品
Contacts
3
Combinables
8
型号: 15 69 005 0301 000
har-flex Power F Cab.Con. 5P Crimp
har-flex Power F Cab.Con.  5P Crimp

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接针
额定电流: ‌11 A
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
插针: 5
注释
比较
自定义降额工具
型号: 15 69 005 0301 000
har-flex Power F Cab.Con. 5P Crimp
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
3
Combinables
8
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flex®
  • Identificación Power
  • Elemento Conector hembra
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 5
  • Tipo de bloqueo Retén engatillable
  • Detalles
    Este aislante es un conector no cerrado según la norma IEC 61984. En este caso, el usuario debe proporcionar protección contra descarga eléctrica mediante los métodos de instalación apropiados.
    Los aislantes no deben enchufarse ni desenchufarse bajo carga eléctrica.
    Los insertos de contacto no deben alimentarse en estado no conectado.
    Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Características técnicas
  • Sección de cable [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Filas de contacto 1
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,54 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 2,54 mm
  • Corriente nominal ‌ 11 A
  • Corriente nominal La capacidad de transporte de corriente depende en gran medida de la placa de circuitos impresos utilizada, de la sección de cable utilizada y de la situación específica de la instalación.
  • Voltaje nominal conforme a IEC 60664-1
  • Nivel de contaminación 2
  • Corriente nominal según UL 8 A
  • Tensión nominal según UL 250 V
  • Corriente nominal según CSA 6 A
  • Distancia de separación ≥ 2,1 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 2,08 mm
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 25 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 15 N
  • Fuerza de extracción
    ≥ 2 N
    ≤ 12 N
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1,39 kV
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging Negativa
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliftalamida (PPA)
  • Color (aislante) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 0,95 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140467811
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较