Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Tools
1
Număr articol: 15 69 001 2320 405
har-flex Power F Crimp AWG20 PL1 500pcs
har-flex Power F Crimp AWG20 PL1 500pcs

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Contact crimpat
Curent nominal: ‌11 A
Contact mamă
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni Partea de cuplare, Ni Partea terminaţiilor
Secţiunea transversală a conductorului: 0.34 mm²
AWG 22 ... AWG 20
Note
Comparați
Număr articol: 15 69 001 2320 405
har-flex Power F Crimp AWG20 PL1 500pcs
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Tools
1
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Contacte
  • Seria har-flex®
  • Identificare Power
  • Tip de contact Contact crimpat
Versiune
  • Gen Contact mamă
  • Proces de fabricaţie Contacte ştanţate
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,34 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 22 ... AWG 20
  • Curent nominal ‌ 11 A
  • Curent nominal Curba de performanță a curentului depinde semnificativ de placa de circuite imprimate utilizată, secţiunea transversală a conductorului şi situaţia specifică de montaj.
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Lungime dezizolare 2,9 ... 3 mm
  • Nivel de performanţă 1
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte)
    Metal nobil peste Ni Partea de cuplare
    Ni Partea terminaţiilor
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10.000
  • Masă netă 0,136 g
  • Ţara de origine China
  • GTIN 5713140467859
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați