Caratteristiche
Metodo di collegamento dei piedini: SMT
Versione
Collegamento
Terminali per saldatura ad onda (THR)
Tipologia di collegamento
Scheda madre a scheda figlia
Extender card
Numero di poli
12
Dettagli applicativi
Secondo normativa IEC 61984 si tratta di un connettore senza custodia. La protezione dalle scariche elettriche deve essere garantita dal tipo di installazione effettuata dall'utente.
Confezione
Bobina da 400 pezzi
Dettagli tecnici
Spazio di contatto (lato cavi)
2,54 mm
Spazio di contatto (lato contatti)
2,54 mm
Corrente d'esercizio
19 A
Tensione di esercizio
180 V
Tensione di esercizio
secondo (IEC 60664-1)
Tensione di prova
1,5 kV
Grado di inquinamento
2
Distanza di scarica in aria
≥0,94 mm
Distanza di scarica superficiale
≥0,94 mm PCB
≥1,89 mm Corpo connettore
Resistenza di contatto
>1010 Ω
Resistenza di contatto
≤ 25 mΩ
Temperatura massima
-55 ... +125 °C
Classe di lavoro
1
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Tensione di prova Ur.m.s.
0,84 kV
Gruppo di isolamento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 conf. a ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 conf. a ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Coplanarità dei contatti
0,1 mm
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Polimero a cristalli liquidi (LCP)