配套产品
配套产品 新
Combinables
1
型号: 15 52 002 2701 333
har-flex Power M str 2P THR PL1 Sample
har-flex Power M str 2P THR PL1 Sample

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌26.5 A
插针: 2
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 52 002 2701 333
har-flex Power M str 2P THR PL1 Sample
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
1
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria har-flex®
  • Identyfikacja Power
  • Element Złącze męskie
  • Opis kontaktu Prosty
  • Cechy Metoda przyłączania docisków: SMT
Wersja
  • Metoda przyłączenia Lutowanie rozpływowe (THR)
  • Typ połącznia
    Motherboard do daughtercard
    Mezzanine
  • Liczba kontaktów 2
  • Szczegóły Zgodnie z IEC 61984 jest to złącze niezamknięte w obudowie. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym musi być zapewniona w postaci odpowiedniego typu instalacji przez użytkownika.
  • Zawartość opakowania Próbka
Charakterystyka techniczna
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2,54 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 2,54 mm
  • Wysokość montażowa w stosie 3,25 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 26,5 A
  • Napięcie znamionowe 180 V
  • Napięcie znamionowe zgodnie z IEC 60664-1
  • Znamionowe napięcie udarowe 1,5 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 2
  • Odstęp izolacyjny ≥0,94 mm
  • Długość drogi upływu
    ≥0,94 mm PCB
    ≥1,89 mm Złącze
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 25 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Klasa właściwości 1
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 0,84 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 zgodnie z ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 zgodnie z ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Koplanarność kontaktów ‌ 0,1 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
  • Kolor (wkład) Czarny
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje 不包含
  • Propozycja Kalifornijska 65 不包含
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 33,33 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140204041
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较