Hinweise
Gemäß IEC 61984 handelt es sich um einen ungekapselten Steckverbinder. Der Schutz gegen elektrischen Schlag muss durch die Art des Einbaus vom Anwender sichergestellt werden.
Lieferumfang
280 Stück auf Rolle
Technische Kennwerte
Raster, anschlussseitig
2,54 mm
Raster, steckseitig
2,54 mm
Stapelhöhe
3,25 mm
Bemessungsstrom
20 A
Bemessungsspannung
180 V
Bemessungsspannung
nach IEC 60664-1
Bemessungsstoßspannung
1,5 kV
Verschmutzungsgrad
2
Luftstrecke
≥1,74 mm
Kriechstrecke
≥1,74 mm Leiterplatte
≥1,89 mm Steckverbinder
Isolationswiderstand
>1010 Ω
Durchgangswiderstand
≤ 25 mΩ
Grenztemperatur
-55 ... +125 °C
Anforderungsstufe
1
Steckzyklen
≥ 500
Prüfspannung Ueff
1,39 kV
Isolierstoffgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D