登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
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
Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
...
NYÁK-NYÁK csatlakozók
Extender card connection
15 15 022 2601 333
型号: 15 15 022 2601 333
har-flex ang m 22p PL1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 22
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 15 022 2601 333
har-flex ang m 22p PL1
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
har-flex®
Azonosítás
Signal
Elem
Male connector
Az érintkező leírása
Angled
Tulajdonságok
The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Verzió
Lezárási mód
Reflow soldering termination (SMT)
Összeköttetés típusa
Motherboard to daughtercard
Extender card
PCB to cable
Érintkezők száma
22
Csomag tartalma
Sample
Műszaki jellemzők
Érintkező sorok
2
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
1.27 mm
Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
1.27 mm
Légköztávolság
≥ 0.4 mm
Kúszóáramút távolság
≥ 0.4 mm
Szigetelés ellenállása
>10
9
Ω
Érintkező ellenállás
< 25 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +125 °C
Benyomási erő
≤ 17.6 N
Kihúzási erő
≥ 3.3 N
≤ 15.4 N
Teljesítményszint
1
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
0.5 kV
Szigetelő csoport
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Liquid crystal polymer (LCP)
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
Noble metal over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Not contained
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
17.8 g
Származási ország
China
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140117143
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found