Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
3
Артикул: 15 15 054 2601 000
har-flex ang m 54p PL1 560pcs
har-flex ang m 54p PL1 560pcs

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Вилка
Соединение методом пайки оплавлением припоя (SMT)
Контакты: 54
Угловой
Медный сплав
Благородный металл поверх Ni Сторона соединения, Sn поверх Ni Сторона подключения
Уровень исполнения: 1
Жидкокристаллический полимер (LCP)
Примечания
Compare
НОВИНКА
Derating tool
Free Sample
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Артикул: 15 15 054 2601 000
har-flex ang m 54p PL1 560pcs
Примечания
Compare
НОВИНКА
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
3
Информация о компоненте
Название
  • Категория Соединители
  • Серия har-flex®
  • Название Signal
  • Элемент Вилка
  • Описание контактов Угловой
Версия
  • Метод подключения Соединение методом пайки оплавлением припоя (SMT)
  • Тип соединения
    От материнской к дочерней плате
    Плата расширения
    Соединение печатной платы с кабелем
  • Число контактов 54
  • Содержимое упаковки 560 штук на ленте
Технические характеристики
  • Ряды контактов 2
  • Шаг контактов (сторона подключения) 1,27 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения) 1,27 mm
  • Расстояние между проводниками ≥ 0,4 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 0,4 mm
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов < 25 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 43,2 N
  • Усилие расстыковки
    ≥ 8,1 N
    ≤ 37,8 N
  • Уровень исполнения 1
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 0,5 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Жидкокристаллический полимер (LCP)
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты)
    Благородный металл поверх Ni Сторона соединения
    Sn поверх Ni Сторона подключения
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • GTIN 5713140200821
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

PCB Multi ECAD Data

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare