Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 15 16 080 2050 041
har-flex distance adapter 30mm 80P PL1
har-flex distance adapter 30mm 80P PL1

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Adaptér
Kontakty: 80
Male kontakt, Male kontakt
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni
Úroveň vlastností: 1
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 15 16 080 2050 041
har-flex distance adapter 30mm 80P PL1
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-flex®
  • Identifikace Signal
  • Prvek Adaptér
  • Popis kontaktu Male kontakt Male kontakt
Verze
  • Typ připojení
    Mezanin
    Kabel–kabel
  • Počet kontaktů 80
  • Délka zakončení 2,5 mm
  • Obsah balení
    33 ks v miskovém obalu
    5× miskový obal v každé krabici
Technické vlastnosti
  • Řady kontaktů 2
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně) 1,27 mm
  • Výška stohování 30 mm
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 0,4 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 0,4 mm
  • Izolační odpor >109 Ω
  • Vnitřní odpor < 35 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 40 N
  • Odpojovací síla ≤ 40 N
  • Úroveň vlastností 1
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 0,5 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Délka stírání 1,5 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • UL / CSA UL připravujeme
Obchodní údaje
  • Velikost balení 150
  • Hmotnost netto 9,82 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140308091
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121415
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte