3
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
...
Board-to-Board Steckverbinder
Mezzanine Verbindungen
15 11 094 2601 000
型号: 15 11 094 2601 000
har-flex str m 1.75mm 94p PL1 280pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 94
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 11 094 2601 000
har-flex str m 1.75mm 94p PL1 280pcs
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
har
-flex
®
Bezeichnung
Signal
Komponente
Messerleiste
Kontaktbeschreibung
gerade
Ausführung
Anschlussart
Reflowlötanschluss (SMT)
Art der Verbindung
Motherboard to daughtercard
Mezzanine
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktanzahl
94
Lieferumfang
280 Stück auf Rolle
Technische Kennwerte
Steckkontaktreihen
2
Raster, anschlussseitig
1,27 mm
Raster, steckseitig
1,27 mm
Stapelhöhe
1,75 mm
Luftstrecke
≥ 0,4 mm
Kriechstrecke
≥ 0,4 mm
Isolationswiderstand
>10
9
Ω
Durchgangswiderstand
< 25 mΩ
Grenztemperatur
-55 ... +125 °C
Steckkraft
≤ 75,2 N
Ziehkraft
≥ 14,1 N
≤ 65,8 N
Anforderungsstufe
1
Steckzyklen
≥ 500
Prüfspannung U
eff
0,5 kV
Isolierstoffgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Liquid-crystal polymer (LCP)
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
Edelmetall über Ni steckseitig
Sn über Ni anschlussseitig
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
GTIN
5713140199774
eCl@ss
27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
Selection Guide for Mezzanine Applications