登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
PCB konektory
...
Board to board konektory
Připojení základní desky k dceřiné kartě
15 12 054 2601 000
型号: 15 12 054 2601 000
har-flex str m 3.25mm 54p PL1 280pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 54
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 12 054 2601 000
har-flex str m 3.25mm 54p PL1 280pcs
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
Identifikace
Kategorie
连接器
Řada
har-flex®
Identifikace
Signal
Prvek
公连接器
Popis kontaktu
直式
Verze
Způsob připojení
回焊焊接接线方式 (SMT)
Typ připojení
主板到子插件板
堆栈
PCB至电缆
Počet kontaktů
54
Obsah balení
每卷280个
Technické vlastnosti
Řady kontaktů
2
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
1.27 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně)
1.27 mm
Výška stohování
3.25 mm
Vzdušná vzdálenost
≥ 0.4 mm
Délka povrchových cest
≥ 0.4 mm
Izolační odpor
>10
9
Ω
Vnitřní odpor
< 25 mΩ
Mezní teplota
-55 ... +125 °C
Připojovací síla
≤ 43.2 N
Odpojovací síla
≥ 8.1 N
≤ 37.8 N
Úroveň vlastností
1
Spojovací cykly
≥ 500
Zkušební napětí U
r.m.s.
0.5 kV
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
液晶聚合物 (LCP)
Materiál (kontakty)
铜合金
Povrch (kontaktů)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
不包含
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
不包含
Látky SVHC podle nařízení REACH
不包含
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
不包含
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Země původu
中国
GTIN
5713140199996
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
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
Selection Guide for Mezzanine Applications