登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza na PCB
Złącza płyta-płyta
...
Przez podłączenie przewodu
Złącza na PCB
14 11 031 3002 000
型号: 14 11 031 3002 000
har-flexicon 2,54 MSH-3 T24 BK 600pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
水平
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 6 A
插针: 3
铜合金, 弹簧钢
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 11 031 3002 000
har-flexicon 2,54 MSH-3 T24 BK 600pcs
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
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
har-flexicon®
Element
Czoło
Specyfikacje
Poziomo
Wersja
Metoda przyłączenia
Lutowanie rozpływowe (SMT)
Typ połącznia
PCB do przewód
Liczba kontaktów
3
Zawartość opakowania
600 sztuk na rolce
Charakterystyka techniczna
Rzędy kontaktów
1
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
2,54 mm
Prąd znamionowy
6 A
Napięcie znamionowe
160 V
Znamionowe napięcie udarowe
2.5 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Odstęp izolacyjny
1,5 mm
Długość drogi upływu
1.6 mm
Rezystancja izolacji
>10
9
Ω
Rezystancja styku
≤ 20 mΩ
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Siła łączenia
≤ 15 N
Siła wycofania
≥ 3 N
Grupa izolacyjna
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Odporność na wibracje
5–150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/oś
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
液晶聚合物 (LCP)
Kolor (wkład)
黑色
Materiał (kontaktów)
铜合金
弹簧钢
Powierzchnia (kontakty)
镍表面镀锡 界面端
镍表面镀锡 接线端
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
不包含
REACH ANEKS XIV substancje
不包含
REACH SVHC substancje
不包含
Propozycja Kalifornijska 65
有
Propozycja Kalifornijska 65
铅
镍
Specyfikacje i zgodność
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
1.700 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140112469
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found