매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
1
품번들: 14 11 071 3002 000
har-flexicon 2,54 MSH-7 T44 BK 600pcs
har-flexicon 2,54 MSH-7 T44 BK 600pcs

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
헤더
수평적
리플로우 솔더링 터미네이션 (SMT)
정격 전류: ‌6 A
접점: 7
구리 합금, 강철 스프링
Ni 주석 도금 체결 측면, Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
검정색
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
무료 샘플
품번들: 14 11 071 3002 000
har-flexicon 2,54 MSH-7 T44 BK 600pcs
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
무료 샘플
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
1
제품 상세 정보
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 har-flexicon®
  • 요소 헤더
  • 사양 수평적
버전
  • 터미네이션 방법 리플로우 솔더링 터미네이션 (SMT)
  • 연결 유형 PCB와 케이블 간 연결
  • 컨택트핀 개수 7
  • 패키지 내용 릴(reel) 하나당 600 개
기술적 특성
  • 접점 열 1
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2.54 mm
  • 정격 전류 ‌ 6 A
  • 정격 전압 160 V
  • 정격 임펄스 전압 2.5 kV
  • 오염도 3
  • 기중 거리 ‌ 1.5 mm
  • 연면 거리 ‌ 1.6 mm
  • 절연 저항 >109 Ω
  • 접점 저항 ≤ 20 mΩ
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 삽입 포스 ≤ 35 N
  • 철수 포스 ≥ 7 N
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 진동 저항 5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
자재 특성
  • 재료 (인서트) 액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
  • 컬러 (인서트) 검정색
  • 재료 (접점)
    구리 합금
    강철 스프링
  • 표면 (접점)
    Ni 주석 도금 체결 측면
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    납
    니켈
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 1.02 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140112643
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

PCB 다중 ECAD 데이터

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기
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
비교하다