登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电路板连接器
14 11 111 3001 000
型号: 14 11 111 3001 000
har-flexicon 2,54 MSV-11 T56 BK 500pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
垂直
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 6 A
插针: 11
铜合金, 弹簧钢
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 11 111 3001 000
har-flexicon 2,54 MSV-11 T56 BK 500pcs
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
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
har-flexicon®
Element
Sidhuvud
Specification
Vertikal
Version
Förbindningsmetod
Ytmonteringsteknik (SMT)
Förbindningstyp
PCB till kabel
Antal kontakter
11
Leveransomfattning
500 stycken på en rulle
Tekniska egenskaper
Kontaktrader
1
Kontaktdelning (förbindningssida)
2,54 mm
Märkström
6 A
Märkspänning
160 V
Nominell impulsspänning
2.5 kV
Föroreningsgrad
3
Fritt avstånd
1.5 mm
Krypavstånd
1.6 mm
Isoleringsmotstånd
>10
9
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 20 mΩ
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Isättningskraft
≤ 55 N
Urtagningskraft
≥ 11 N
Isoleringsgrupp
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Vibrationshållfast
5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/axel
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Liquid crystal polymer (LCP)
Färg (kontaktinsats)
Black
Material (kontakter)
Copper alloy
Spring steel
Yta (kontakter)
Sn over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV status
compliant
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Not contained
REACH BILAGA XIV ämnen
Not contained
REACH SVHC ämnen
Not contained
California Proposition 65 ämnen
Yes
California Proposition 65 ämnen
Lead
Nickel
Specifikationer och godkännanden
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
1,36 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140112780
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15