PCB 连接器
...
接线端子
导线连接
14 01 121 3102 000
型号: 14 01 121 3102 000
har-flexicon 2,54 TSPH-12 T56 BK 500pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
水平
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 6 A
插针: 12
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 01 121 3102 000
har-flexicon 2,54 TSPH-12 T56 BK 500pcs
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Connectors
Seria
har-flexicon®
Element
PCB terminal block
Specificație
Horizontal
Caracteristici
Reconnection: 10 times (only with same or larger cross section)
Versiune
Metoda de terminaţie
Push-in-spring-cage termination
Reflow soldering termination (SMT)
Tip conexiune
PCB to cable
Număr de contacte
12
Detalii
A conductor cross-section (solid/stranded) of up to 0.75 mm² is possible at a rated voltage of 32 V with III/2.
Conţinut pachet
500 pieces on a reel
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
0.14 ... 0.5 mm² Solid
0.2 ... 0.5 mm² Stranded
0.25 ... 0.34 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
Secțiune fir [AWG]
AWG 26 ... AWG 20
Rânduri de contacte
1
Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
2.54 mm
Curent nominal
6 A
Tensiune nominală
160 V
Tensiune de impuls nominală
2.5 kV
Grad de poluare
3
Distanţă în aer
1.5 mm
Distanţa în izolator
1.6 mm
Rezistenţă izolaţie
>10
9
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 20 mΩ
Lungime dezizolare
6 mm
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Forţă de inserţie
≤ 60 N
Forţă de extragere
≥ 12 N
Grup izolaţie
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Rezistenţă la vibraţii
5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Liquid crystal polymer (LCP)
Culoare (inserţie)
Black
Material (contacte)
Copper alloy
Suprafaţă (contacte)
Sn over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compliant
stare ELV
compliant
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Not contained
Propunerea din California 65 de substanțe
Yes
Propunerea din California 65 de substanțe
Lead
Nickel
Specificaţii şi omologări
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
2,680 g
Ţara de origine
Vietnam
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140111349
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15