myHARTING Login
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
Accessories
1
沒有可用數據
eShop
Device connectivity
Conectores de PCI
...
Blocos de terminais
Conexão por fio
14 01 031 3102 333
零件號: 14 01 031 3102 333
har-flexicon 2,54 TSPH-3 SAMPLE BK
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
PCB接線端子
水平
推入彈式簧籠接線, 回焊焊接接線方式(SMT)
額定電流: 6 A
插針: 3
銅合金
鎳表面鍍錫 界面端, 鎳表面鍍錫 接線端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注解
比較
新
降額定功率工具
免費樣品
零件號: 14 01 031 3102 333
har-flexicon 2,54 TSPH-3 SAMPLE BK
注解
比較
新
降額定功率工具
免費樣品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
Accessories
1
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
har-flexicon®
Elemento
Bloco de terminais de placa de PCB
Especificação
Horizontal
Características
Reconexão: 10 vezes (somente com a mesma seção transversal ou maior)
Versão
Método de terminação
Terminal mola para apertar
Terminação de soldagem por refluxo (SMT)
Tipo de conexão
PCB ao cabo
Número de Pólos
3
Detalhes
Uma seção transversal do condutor (rígido/flexível) de até 0,75 mm² é possível com tensão nominal de 32 V com III/2.
Conteúdo da embalagem
Amostra
Características técnicas
Seção transversal do condutor (mm²)
0,14 ... 0,5 mm² Rígido
0,2 ... 0,5 mm² Fio flexível
0,25 ... 0,34 mm² Fio flexível, com terminais, sem luva plástica
Seção transversal do condutor (AWG)
AWG 26 ... AWG 20
Fileiras de contatos
1
Espaçador de contato (lado da terminação)
2,54 mm
Corrente Nominal
6 A
Tensão Nominal
160 V
Tensão nominal de impulso
2,5 kV
Grau de poluição
3
Distância de folga
1,5 mm
Distância de escoamento
1,6 mm
Resistência de isolamento
>10
9
Ω
Resistência de contato
≤ 20 mΩ
Comprimento de decapagem
6 mm
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Força de inserção
≤ 15 N
Força de retirada
≥ 3 N
Grupo de isolação
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Resistência à vibração
5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eixo
Propriedades do material
Material (inserto)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Cor (inserto)
Preto
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Sn sobre Ni Lado de conexão
Sn sobre Ni Lado da terminação
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Níquel
Especificações e aprovações
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
7,38 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140110991
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
產品聲明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (英文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的產品聲明記錄了產品符合 RoHS、REACH、ELV 等各種標準的情況。
工程數據
3D CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
STEP
JT
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 數據。它們可用於在 CAx 工程過程中快速輕鬆地使用浩亭產品。
2D/3D 多方面的 CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常見 CAx 工具的 60 多種原生格式的 2D 和 3D CAD 數據。它們可用於將浩亭產品快速輕鬆地整合到 CAx 工程流程中。
點擊這裡
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
顯示資訊
隱藏訊息
下載
顯示資訊
隱藏訊息
來自 ZUKEN 雲端組件 的 ZUKEN E3.系列數據,用於在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速輕鬆地使用浩亭產品。數據資料庫包括所有重要信息,例如:
緊固點
符號
替代觀點
技術參數
分類
零件號
...
點擊這裡
查看更多信息。
PCB 多方面的 ECAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載
顯示資訊
隱藏訊息
所有常見 PCB 軟件設計工具的 20 多種不同格式。整套資料包括封裝、電路符號和 3D CAD 數據。它們可用於將浩亭產品快速輕鬆地整合到 CAx 工程流程中。
點擊這裡
查看更多信息。
更多文件
Asset Administration Shell
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
AAS
下載
顯示資訊
隱藏訊息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
下載
HARTING Device Connectivity
下載
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
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較