登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
디바이스 연결장치
PCB 커넥터
...
단자대
전선 연결
14 01 041 3102 333
型号: 14 01 041 3102 333
har-flexicon 2,54 TSPH-4 SAMPLE BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
水平
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 6 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 01 041 3102 333
har-flexicon 2,54 TSPH-4 SAMPLE BK
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
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
har-flexicon®
요소
PCB 터미널 블록
사양
수평적
특징
재연결: 10 회 (동일하거나 더 넓은 단면적에만 해당)
버전
터미네이션 방법
Push-in 스프링 케이지 터미네이션
리플로우 솔더링 터미네이션 (SMT)
연결 유형
PCB와 케이블 간 연결
컨택트핀 개수
4
상세설명
최대 0.75 mm² 의 도체 단면 (고체/꼬임선) 제품은 III/2 적용 32 V의 정격 전압에서 사용 가능합니다.
패키지 내용
샘플
기술적 특성
도체 단면적 (mm²)
0.14 ... 0.5 mm² 솔리드
0.2 ... 0.5 mm² Stranded
0.25 ... 0.34 mm² 페룰적용 연선, 플라스틱 슬리브 미포함
도체 단면적 (AWG)
AWG 26 ... AWG 20
접점 열
1
단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
2.54 mm
정격 전류
6 A
정격 전압
160 V
정격 임펄스 전압
2.5 kV
오염도
3
기중 거리
1.5 mm
연면 거리
1.6 mm
절연 저항
>10
9
Ω
접점 저항
≤ 20 mΩ
탈피 길이
6 mm
제한 온도
-40 ... +125 °C
삽입 포스
≤ 20 N
철수 포스
≥ 4 N
고립 그룹
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
진동 저항
5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
자재 특성
재료 (인서트)
액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
컬러 (인서트)
검정색
재료 (접점)
구리 합금
표면 (접점)
Ni 주석 도금 체결 측면
Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
니켈
상세명세 및 승인
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
2.56 g
원산지
독일
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140111035
eCl@ss
27,460,201.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15