Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
...
Sorkapocs csatlakozók
Wire connection
14 01 091 3102 000
型号: 14 01 091 3102 000
har-flexicon 2,54 TSPH-9 T44 BK 500pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
水平
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 6 A
插针: 9
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 01 091 3102 000
har-flexicon 2,54 TSPH-9 T44 BK 500pcs
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
har-flexicon®
Elem
PCB terminal block
Specifikáció
Horizontal
Tulajdonságok
Reconnection: 10 times (only with same or larger cross section)
Verzió
Lezárási mód
Push-in-spring-cage termination
Reflow soldering termination (SMT)
Összeköttetés típusa
PCB至电缆
Érintkezők száma
9
Részletek
在过压种类 III,污染等级 2,额定电压为 32V 的应用中,导体截面积最高达 0.75 mm²。
Csomag tartalma
500根/卷
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
0.14 ... 0.5 mm² 实心
0.2 ... 0.5 mm² 绞线
0.25 ... 0.34 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 26 ... AWG 20
Érintkező sorok
1
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
2.54 mm
Névleges áramerősség
6 A
Névleges feszültség
160 V
Névleges impulzus feszültség
2.5 kV
Szennyeződési fok
3
Légköztávolság
1.5 mm
Kúszóáramút távolság
1.6 mm
Szigetelés ellenállása
>10
9
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 20 mΩ
Blankolási hossz
6 mm
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Benyomási erő
≤ 45 N
Kihúzási erő
≥ 9 N
Szigetelő csoport
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Rezgésellenállás
5-150 Hz,5 g,.35 mm,2h/轴
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
液晶聚合物 (LCP)
Színes (betét)
黑色
Anyag (érintkezők)
铜合金
Felület (érintkező)
镍表面镀锡 界面端
镍表面镀锡 接线端
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
符合
ELV státusz
符合
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
不包含
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
有
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
铅
镍
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
2,494 g
Származási ország
Vietnam
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140111226
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15