配套产品
配套产品
饰品
1
型号: 14 01 061 3101 000
har-flexicon 2,54 TSPV-6 T44 BK 250pcs
har-flexicon 2,54 TSPV-6 T44 BK 250pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB接线端子
垂直
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌6 A
插针: 6
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 01 061 3101 000
har-flexicon 2,54 TSPV-6 T44 BK 250pcs
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-flexicon®
  • 原件 PCB接线端子
  • 规格 垂直
  • 特点 重新连接:10 次(只有相同或更大横截面)
版本
  • 接线方式
    推入弹式簧笼接线
    回焊焊接接线方式 (SMT)
  • 连接方式 PCB至电缆
  • 针数 6
  • 详细资料 在过压种类 III,污染等级 2,额定电压为 32V 的应用中,导体截面积最高达 0.75 mm²。
  • 包装内容 每卷 250 个
技术参数
  • 导体截面积
    0.14 ... 0.5 mm² 实心
    0.2 ... 0.5 mm² 绞线
    0.25 ... 0.34 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
  • 导体截面积 [AWG] AWG 26 ... AWG 20
  • 插针排 1
  • 针间距(接线端) 2.54 mm
  • 额定电流 ‌ 6 A
  • 额定电压 160 V
  • 额定脉沖电压 2.5 kV
  • 污染等级 3
  • 放电距离 ‌ 1.5 mm
  • 爬电距离 ‌ 1.6 mm
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 剥线长度 6 mm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 30 N
  • 拔出力 ≥ 6 N
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 抗震 5-150 Hz,5 g,.35 mm,2h/轴
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀锡 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1,775 g
  • 原产国 越南
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140111080
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较