配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 14 01 081 3101 000
har-flexicon 2,54 TSPV-8 T44 BK 250pcs
har-flexicon 2,54 TSPV-8 T44 BK 250pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB接线端子
垂直
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌6 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 01 081 3101 000
har-flexicon 2,54 TSPV-8 T44 BK 250pcs
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria 连接器
  • Seria har-flexicon®
  • Element PCB接线端子
  • Specyfikacje 垂直
  • Cechy 重新连接:10 次(只有相同或更大横截面)
Wersja
  • Metoda przyłączenia
    推入弹式簧笼接线
    回焊焊接接线方式 (SMT)
  • Typ połącznia PCB至电缆
  • Liczba kontaktów 8
  • Szczegóły 在过压种类 III,污染等级 2,额定电压为 32V 的应用中,导体截面积最高达 0.75 mm²。
  • Zawartość opakowania 每卷 250 个
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²)
    0.14 ... 0.5 mm² 实心
    0.2 ... 0.5 mm² 绞线
    0.25 ... 0.34 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 26 ... AWG 20
  • Rzędy kontaktów 1
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2.54 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 6 A
  • Napięcie znamionowe 160 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 2.5 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Odstęp izolacyjny ‌ 1.5 mm
  • Długość drogi upływu ‌ 1.6 mm
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Długość odizolowania 6 mm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 40 N
  • Siła wycofania ≥ 8 N
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Odporność na wibracje 5-150 Hz,5 g,.35 mm,2h/轴
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) 液晶聚合物 (LCP)
  • Kolor (wkład) 黑色
  • Materiał (kontaktów) 铜合金
  • Powierzchnia (kontakty)
    镍表面镀锡 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje 不包含
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Propozycja Kalifornijska 65
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 1,900 g
  • Kraj pochodzenia 德国
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140111165
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较