登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de placas de circuitos impresos
Conectores de placa a placa de circuitos
...
Por terminación de cable
Conectores de cable y cableados
14 31 101 4106 000
型号: 14 31 101 4106 000
har-flexicon 3,50 FPH-10 GN SL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
推入弹式簧笼接线
额定电流: 11 A
插针: 10
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺栓法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
型号: 14 31 101 4106 000
har-flexicon 3,50 FPH-10 GN SL
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
Название
Категория
连接器
Серия
har-flexicon®
Элемент
连接器
Спецификация
水平
Версия
Метод подключения
推入弹式簧笼接线
Тип соединения
PCB至电缆
Число контактов
10
Кодирование
请单独订购编码针。
Крепление печатной платы
带螺栓法兰
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
0.14 ... 1.5 mm² 实心
0.14 ... 1.5 mm² 绞线
0.5 ... 1.5 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
0.1 ... 1.5 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 30 ... AWG 14
Ряды контактов
1
Шаг контактов (сторона подключения)
3.5 mm
Номинальный ток
11 A
Номинальное напряжение
150 V
Номинальное импульсное напряжение
2.5 kV
Степень загрязнения
3
Длина снятия изоляции
9 ... 10 mm
Предельная температура
-40 ... +110 °C
Изоляционная группа
I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
聚酰胺 (PA)
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
Цвет (контактная вставка)
绿色
Материал (контакты)
铜合金
Поверхность (контакты)
Sn 界面端
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
符合
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
不包含
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Допуски:
CE
UKCA
Коммерческие данные
Размер упаковки
100
Страна изготовления
捷克
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140209787
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15