登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
Соединители для соединения печатных плат между собой
...
Через кабельное соединение
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
14 31 141 4102 000
型号: 14 31 141 4102 000
har-flexicon 3,50 FPH-14 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
推入弹式簧笼接线
额定电流: 11 A
插针: 14
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
型号: 14 31 141 4102 000
har-flexicon 3,50 FPH-14 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
har-flexicon®
Элемент
Connector
Спецификация
Horizontal
Версия
Метод подключения
Push-in-spring-cage termination
Тип соединения
PCB to cable
Число контактов
14
Кодирование
Please order coding pins separately.
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
0.14 ... 1.5 mm² Solid
0.14 ... 1.5 mm² Stranded
0.5 ... 1.5 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
0.1 ... 1.5 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 30 ... AWG 14
Ряды контактов
1
Шаг контактов (сторона подключения)
3.5 mm
Номинальный ток
11 A
Номинальное напряжение
150 V
Номинальное импульсное напряжение
2.5 kV
Степень загрязнения
3
Длина снятия изоляции
9 ... 10 mm
Предельная температура
-40 ... +110 °C
Изоляционная группа
I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Polyamide (PA)
Polyphthalamide (PPA)
Цвет (контактная вставка)
Green
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Sn Mating side
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Допуски:
CE
UKCA
Коммерческие данные
Размер упаковки
50
Вес нетто
11.692 g
Страна изготовления
Italy
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140209688
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found