Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
1
Part number: 14 12 021 4006 000
har-flexicon 3,50 MTH-2 BK SL
har-flexicon 3,50 MTH-2 BK SL

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Header
Horizontal
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌11 A
Contacts: 2
Copper alloy
Sn over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Coding: Please order coding pins separately.
PCB fixing: With thread flange
Polyamide (PA), Polyphthalamide (PPA)
Black
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 14 12 021 4006 000
har-flexicon 3,50 MTH-2 BK SL
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
1
Product Details
Identifiering
  • Kategori Konektory
  • Serie har-flexicon®
  • Element Záhlaví
  • Specification Horizontální
Version
  • Förbindningsmetod Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
  • Förbindningstyp PCB deska–kabel
  • Antal kontakter 2
  • Kodning Kódovací kolíky objednávejte zvlášť.
  • Kretskortsfixering S přírubou se závitem
Technické vlastnosti
  • Kontaktrader 1
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 3.5 mm
  • Märkström ‌ 11 A
  • Märkspänning 150 V
  • Jmenovité rázové napětí 2.5 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Isoleringsmotstånd >109 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 15 mΩ
  • Begränsande temperatur -40 ... +110 °C
  • Připojovací síla ≤ 6 N
  • Urtagningskraft ≥ 3 N
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Barva (vložka) Black
  • Materiál (kontakty) Copper alloy
  • Povrch (kontaktů)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Schválení
    CE
    UKCA
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 300
  • Nettovikt 1,378 g
  • Ursprungsland Česko
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140206205
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare