Connectivité d'Equipements
Connecteurs pour circuit imprimé
...
Connecteurs bornier
Raccordement
14 02 081 4101 000
型号: 14 02 081 4101 000
har-flexicon 3,50 TTPV-8 BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
垂直
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 10 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 14 02 081 4101 000
har-flexicon 3,50 TTPV-8 BK
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
har-flexicon®
Eleman
PCB terminal bloku
Teknik özellikler
Dikey
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
İtmeli yaylı kafes sonlandırma
Reflow lehimleme sonlandırması (THR)
Bağlantı türü
PCB'den kabloya
Kontak sayısı
8
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
0.14 ... 1.5 mm² 实心
0.14 ... 1.5 mm² 绞线
0.5 ... 1.5 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
0.1 ... 1.5 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
İletken kesiti (AWG)
AWG 30 ... AWG 16
Kontak sıraları
1
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
3.5 mm
Nominal akım
10 A
Çalışma Gerilimi
220 V
Nominal darbe gerilimi
4 kV
Kirlilik derecesi
3
Yalıtım direnci
>10
9
Ω
Kontak direnci
≤ 15 mΩ
Sıyırma uzunluğu
9 ... 10 mm
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +110 °C
Yalıtım grubu
I (600 ≤ CTI)
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
聚酰胺 (PA)
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
Renk (parça)
黑色
Malzeme (kontaklar)
Aleación de cobre
Yüzey (kontaklar)
镍表面镀锡 界面端
镍表面镀锡 接线端
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
符合
ELV durumu
conforme
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
No incluido
REACH ANNEX XIV maddeleri
No incluido
REACH SVHC maddeleri
No incluido
Özellikler ve onaylar
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Onaylar
CE
UKCA
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
100
Net ağırlık
6,33 g
Menşei ülkesi
Çekya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140111981
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 15