配套产品
配套产品
型号: 14 03 081 4302 201
har-flexicon 3,50 TWIH-8 Ethernet
har-flexicon 3,50 TWIH-8 Ethernet

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB接线端子
绝缘置换连接绝缘位移终端, 波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2.5 A
插针: 8
铜合金
Sn 界面端, Sn 接线端
PA66
棕, 蓝, 橙, 绿色, 白
注释
比较
免费样品
型号: 14 03 081 4302 201
har-flexicon 3,50 TWIH-8 Ethernet
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-flexicon®
  • 原件 PCB接线端子
版本
  • 接线方式
    绝缘置换连接绝缘位移终端
    波峰焊接接线方式
  • 连接方式 PCB至电缆
  • 针数 8
  • 应用领域 用于波峰焊
技术参数
  • 导体截面积 0.2 ... 0.34 mm²
  • 导体截面积 AWG 24 ... AWG 22
  • 插针排 1
  • 针间距(接线端) 3.5 mm
  • 额定电流 ‌ 2.5 A
  • 污染等级 3
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 放电距离 ‌ 2.3 mm
  • 爬电距离 ‌ 2.3 mm
  • 极限温度 -40 ... +105 °C
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯) PA66
  • 颜色(插芯)
    绿色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    Sn 界面端
    Sn 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 5 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140280083
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较