PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
14 31 201 5106 000
型号: 14 31 201 5106 000
har-flexicon 3,81 FPH-20 GN SL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
推入弹式簧笼接线
额定电流: 11 A
插针: 20
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺栓法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 201 5106 000
har-flexicon 3,81 FPH-20 GN SL
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
Catégorie
Connecteurs
Série
har-flexicon®
Elément
Connecteur
Spécification
Horizontal
Version
Méthode de raccordement
Raccordement à lame de pression
Type de connexion
Carte de circuit imprimé sur câble
Nombre de contacts
20
Codage
Merci de bien vouloir commander les pions de codage séparément.
Fixation pour circuit imprimé
Avec bride à vis
Données techniques
Section du conducteur (mm²)
0,14 ... 1,5 mm² Rigide
0,14 ... 1,5 mm² Multibrins
0,5 ... 1,5 mm² Multibrin, avec embouts, sans douille d'extrémité en plastique
0,1 ... 1,5 mm² Multibrin, avec embouts, et douille d'extrémité en plastique
Section de conducteur (AWG)
AWG 30 ... AWG 14
Rangées de contacts
1
Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
3,81 mm
Intensité nominale
11 A
Tension nominale
150 V
Tension de claquage
2,5 kV
Degré de pollution
3
Longueur à dénuder
9 ... 10 mm
Limite de température
-40 ... +110 °C
Groupe d'isolation
I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Polyamide (PA)
Polyphthalamide (PPA)
Couleur (d'insert)
Vert
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
Sn Côté accouplement
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Spécifications et homologations
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Homologations
CE
UKCA
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Pays d'origine
Tchéquie
GTIN
5713140210172
eCl@ss
27460201 Connecteur pour circuit imprimé
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15