Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
Accessories
1
Cikkszám: 14 31 061 5401 000
har-flexicon 3,81 FSV-6 GN
har-flexicon 3,81 FSV-6 GN

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Csatlakozó
Függőleges
Csavaros vezeték-rögzítés
Névleges áramerősség: ‌10 A
Érintkezők: 6
Réz ötvözet
Sn Illeszkedő oldal
Kódolás: Kérjük, a kódoló tüskéket külön rendelje meg.
Poliamid (PA), Poliftalamid (PPA)
Zöld
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 14 31 061 5401 000
har-flexicon 3,81 FSV-6 GN
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
Accessories
1
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat har-flexicon®
  • Elem Connector
  • Specifikáció Vertical
Verzió
  • Lezárási mód Screw termination
  • Összeköttetés típusa PCB to cable
  • Érintkezők száma 6
  • Kódolás Please order coding pins separately.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete
    0.05 ... 1.5 mm² Solid
    0.05 ... 1 mm² Stranded
    0.5 ... 1 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
    0.1 ... 1 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • Érintkező sorok 1
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 3.81 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 10 A
  • Névleges feszültség 150 V
  • Névleges impulzus feszültség 2.5 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Blankolási hossz 5 ... 6 mm
  • Meghúzási nyomaték 0.2 ... 0.25 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +110 °C
  • Méret M2
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Színes (betét) Green
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Sn Mating side
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 5.18 g
  • Származási ország Italy
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140115187
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás