登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
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
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电路板连接器
14 12 171 5006 000
型号: 14 12 171 5006 000
har-flexicon 3,81 MTH-17 BK SL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
水平
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 11 A
插针: 17
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺纹法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 12 171 5006 000
har-flexicon 3,81 MTH-17 BK SL
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
Connecteurs
系列
har-flexicon®
原件
Connecteur mâle
规格
Horizontal
版本
接线方式
Raccordement par soudage par refusion (THR)
连接方式
Carte de circuit imprimé sur câble
针数
17
编码
Merci de bien vouloir commander les pions de codage séparément.
PCB 固定
Avec filetage de la Bride
技术参数
插针排
1
针间距(接线端)
3,81 mm
额定电流
11 A
额定电压
150 V
额定脉沖电压
2,5 kV
污染等级
3
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
≤ 15 mΩ
极限温度
-40 ... +110 °C
插入力
≤ 51 N
拔出力
≥ 25,5 N
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
材料特性
材料(插芯)
Polyamide (PA)
Polyphthalamide (PPA)
颜色(插芯)
Noir
材料(插针)
Alliage de cuivre
表面(插针)
Sn sur Ni Côté accouplement
Sn sur Ni Côté raccordement
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
normes
ELV 状态
normes
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Non contenu
REACH 附件 XIV 物质
Non contenu
REACH SVHC 物质
Non contenu
规格和认证
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
认证
CE
UKCA
商业数据
包装尺寸
1
原产国
Tchéquie
GTIN
5713140206946
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15