PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电路板连接器
14 12 131 5005 000
型号: 14 12 131 5005 000
har-flexicon 3,81 MTV-13 BK SL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
垂直
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 11 A
插针: 13
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺纹法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 12 131 5005 000
har-flexicon 3,81 MTV-13 BK SL
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
har-flexicon®
Elemento
Encabezado
Especificaciones
Vertical
Versión
Método de terminación
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Tipo de conexión
De placa de circuitos impresos a cable
Número de contactos
13
Codificación
Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Fijación de placas de circuitos impresos
Con brida roscada
Características técnicas
Filas de contacto
1
Distancia entre contactos (lado de terminación)
3,81 mm
Corriente nominal
11 A
Voltaje nominal
150 V
Voltaje de choque nominal
2,5 kV
Nivel de contaminación
3
Resistencia de aislamiento
>10
9
Ω
Resistencia de contacto
≤ 15 mΩ
Temperatura de limitación
-40 ... +110 °C
Fuerza de inserción
≤ 39 N
Fuerza de extracción
≥ 19,5 N
Grupo de aislamiento
I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
Material (inserto)
Poliamida (PA)
Poliftalamida (PPA)
Color (inserto)
Negro
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento
Sn sobre Ni Lado de terminación
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Certificaciones
CE
UKCA
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
República Checa
GTIN
5713140207097
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 15