配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
1
型号: 14 12 191 5005 000
har-flexicon 3,81 MTV-19 BK SL
har-flexicon 3,81 MTV-19 BK SL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
垂直
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌11 A
插针: 19
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺纹法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 12 191 5005 000
har-flexicon 3,81 MTV-19 BK SL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
1
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria har-flexicon®
  • Element Czoło
  • Specyfikacje Pionowo
Wersja
  • Metoda przyłączenia Lutowanie rozpływowe (THR)
  • Typ połącznia PCB do przewód
  • Liczba kontaktów 19
  • Kodowanie Piny kodujące należy zamawiać osobno.
  • Mocowanie do PCB Z kołnierzem gwintowanym
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 1
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 3,81 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 11 A
  • Napięcie znamionowe 150 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 2,5 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 15 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +110 °C
  • Siła łączenia ≤ 57 N
  • Siła wycofania ≥ 28,5 N
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    Poliamid (PA)
    Polifalamid (PPA)
  • Kolor (wkład) Czarny
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Sn na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Certyfikaty
    CE
    UKCA
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • GTIN 5713140207158
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较