PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电路板连接器
14 12 031 5005 000
型号: 14 12 031 5005 000
har-flexicon 3,81 MTV-3 BK SL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
垂直
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 11 A
插针: 3
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺纹法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
型号: 14 12 031 5005 000
har-flexicon 3,81 MTV-3 BK SL
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
Connectors
系列
har-flexicon®
原件
Koptekst
规格
Verticaal
版本
接线方式
Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
连接方式
PCB naar kabel
针数
3
编码
Bestel coderingspinnen apart.
PCB 固定
Met draadflens
Technische eigenschappen
插针排
1
针间距(接线端)
3,81 mm
额定电流
11 A
额定电压
150 V
Nominale impulsspanning
2,5 kV
Mate van verontreiniging
3
绝缘阻抗
>10
9
Ω
Contactweerstand
≤ 15 mΩ
Beperkt de temperatuur
-40 ... +110 °C
Insteekkracht
≤ 9 N
拔出力
≥ 4,5 N
Isolatiegroep
I (600 ≤ CTI)
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Polyamide (PA)
Polyftalamide (PPA)
Kleur (insteekstuk)
Zwart
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Sn op Ni Contact zijde
Sn op Ni aansluitzijde
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Goedkeuringen
CE
UKCA
商业数据
包装尺寸
200
净重
1,677 g
原产国
Tsjechië
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140113152
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 15