登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
Conectori placă la placă
...
Prin conexiune cu cablu
Cable connectors and cable assemblies
14 31 041 6201 201
型号: 14 31 041 6201 201
har-flexicon 5.00 FCV-4 Profinet
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
弹片接线
插针: 4
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端, Sn 接线端
编码: 白, 蓝, 黄, 橙
PA46
灰色
注释
比较
型号: 14 31 041 6201 201
har-flexicon 5.00 FCV-4 Profinet
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
har-flexicon®
原件
连接器
版本
接线方式
弹片接线
连接方式
PCB至电缆
针数
4
编码
白
蓝
黄
橙
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.08 ... 1.5 mm² 实心
0.08 ... 1.5 mm² 绞线
导体截面积 (AWG)
AWG 28 ... AWG 16 实心
AWG 28 ... AWG 16 绞线
插针排
1
针间距(接线端)
5 mm
污染等级
3
传输特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
放电距离
3.7 mm
爬电距离
3.7 mm
剥线长度
4 mm
极限温度
-40 ... +105 °C
绝缘组
II (400 ≤ CTI < 600)
材料特性
材料(插芯)
PA46
颜色(插芯)
灰色
材料(插针)
铜合金
弹簧钢
表面(插针)
Sn 界面端
Sn 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
100
净重
4.853 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140280113
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found