配套产品
配套产品 新
Accessories
1
型号: 14 31 231 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-23 GN
har-flexicon 5,00 FSH-23 GN

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Connecteur
Horizontal
Raccordement à vis
Intensité nominale: ‌15 A
Contacts: 23
Alliage de cuivre
Sn Côté accouplement
Codage: Merci de bien vouloir commander les pions de codage séparément.
Polyamide (PA), Polyphthalamide (PPA)
Vert
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 231 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-23 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Accessories
1
产品详情
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série har-flexicon®
  • Elément Connecteur
  • Spécification Horizontal
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à vis
  • Type de connexion Carte de circuit imprimé sur câble
  • Nombre de contacts 23
  • Codage Merci de bien vouloir commander les pions de codage séparément.
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²)
    0,05 ... 2,5 mm² Rigide
    0,05 ... 2,5 mm² Multibrins
    0,5 ... 2,5 mm² Multibrin, avec embouts, sans douille d'extrémité en plastique
    0,1 ... 2,5 mm² Multibrin, avec embouts, et douille d'extrémité en plastique
  • Section de conducteur (AWG) AWG 30 ... AWG 12
  • Rangées de contacts 1
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 5 mm
  • Intensité nominale ‌ 15 A
  • Tension nominale 250 V
  • Tension de claquage 4 kV
  • Degré de pollution 3
  • Longueur à dénuder 6 ... 7,5 mm
  • Couple de serrage 0,5 ... 0,6 Nm
  • Limite de température -40 ... +110 °C
  • Taille M3
  • Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Couleur (d'insert) Vert
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Sn Côté accouplement
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Tchéquie
  • GTIN 5713140209244
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较