PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
14 31 041 6402 000
型号: 14 31 041 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-4 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
螺栓接线
额定电流: 15 A
插针: 4
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
型号: 14 31 041 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-4 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
har-flexicon®
エレメント
コネクタ
仕様
水平方向
バージョン
結線方式
ネジ端子
接続タイプ
基板対ケーブル
コンタクト数
4
コーディング
コーディングピンは別途ご注文ください。
技術的特性
導体断面積(mm²)
0.05 ... 2.5 mm² 単線
0.05 ... 2.5 mm² より線
0.5 ... 2.5 mm² より線 フェルール、プラスチックスリーブなし
0.1 ... 2.5 mm² より線 フェルール、プラスチックスリーブ付き
導体断面積 (AWG)
AWG 30 ... AWG 12
コンタクト列
1
コンタクトピッチ(結線側)
5 mm
定格電流
15 A
定格電圧
250 V
定格サージ電圧
4 kV
汚染度
3
ストリップ 長さ
6 ... 7.5 mm
締付けトルク
0.5 ... 0.6 Nm
使用温度範囲
-40 ... +110 °C
サイズ
M3
絶縁グループ
I (600 ≤ CTI)
材質
材質 (インサート)
聚酰胺 (PA)
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
カラー(インサート)
緑
材質 (コンタクト)
铜合金
表面 (コンタクト)
Sn 嵌合側
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
不包含
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
不包含
REACH SVHC 認可対象候補物質
有
REACH SVHC 認可対象候補物質
铅
ECHA SCIP番号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
カリフォルニアProposition 65物質
有
カリフォルニアProposition 65物質
铅
镍
仕様および認証
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
商用データ
梱包寸法
150
正味重量
7.09 g
原産国
イタリア
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140114975
eCl@ss
27,460,201.00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found