Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
NYÁK-NYÁK csatlakozók
...
Kábelcsatlakozáson keresztül
Board connectors
14 12 101 6002 000
型号: 14 12 101 6002 000
har-flexicon 5,00 MTH-10 BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
水平
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 15 A
插针: 10
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 14 12 101 6002 000
har-flexicon 5,00 MTH-10 BK
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
har-flexicon®
Elem
Header
Specifikáció
Horizontal
Verzió
Lezárási mód
Reflow soldering termination (THR)
Összeköttetés típusa
PCB to cable
Érintkezők száma
10
Kódolás
Please order coding pins separately.
Műszaki jellemzők
Érintkező sorok
1
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
5 mm
Névleges áramerősség
15 A
Névleges feszültség
250 V
Névleges impulzus feszültség
4 kV
Szennyeződési fok
3
Szigetelés ellenállása
>10
9
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 15 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +110 °C
Benyomási erő
≤ 30 N
Kihúzási erő
≥ 15 N
Szigetelő csoport
I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Polyamide (PA)
Polyphthalamide (PPA)
Színes (betét)
Black
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
Sn over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Jóváhagyások
CE
UKCA
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
100
Nettó tömeg
5.28 g
Származási ország
Italy
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140114203
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 15