Подключение устройств
Соединители для печатных плат
Соединители для соединения печатных плат между собой
...
Через кабельное соединение
Board connectors
14 12 161 6001 000
型号: 14 12 161 6001 000
har-flexicon 5,00 MTV-16 BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
垂直
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 15 A
插针: 16
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
型号: 14 12 161 6001 000
har-flexicon 5,00 MTV-16 BK
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
har-flexicon®
Elemento
Cabeçalho
Especificação
Vertical
Versão
Método de terminação
Terminação de soldagem por refluxo (THR)
Tipo de conexão
PCB ao cabo
Número de Pólos
16
Codificação
Por favor solicite pinos de codificação separadamente.
Características técnicas
Fileiras de contatos
1
Espaçador de contato (lado da terminação)
5 mm
Corrente Nominal
15 A
Tensão Nominal
250 V
Tensão nominal de impulso
4 kV
Grau de poluição
3
Resistência de isolamento
>10
9
Ω
Resistência de contato
≤ 15 mΩ
Limitação de temperatura
-40 ... +110 °C
Força de inserção
≤ 48 N
Força de retirada
≥ 24 N
Grupo de isolação
I (600 ≤ CTI)
Propriedades do material
Material (inserto)
Poliamida (PA)
Poliftalamida (PPA)
Cor (inserto)
Preto
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Sn sobre Ni Lado de conexão
Sn sobre Ni Lado da terminação
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Especificações e aprovações
Aprovações
CE
UKCA
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
50
Peso líquido
7,44 g
País de origem
República Tcheca
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140207349
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 15