PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电路板连接器
14 13 021 6001 000
型号: 14 13 021 6001 000
har-flexicon 5,00 MWV-2 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
垂直
额定电流: 15 A
插针: 2
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA)
绿色
注释
比较
免费样品
型号: 14 13 021 6001 000
har-flexicon 5,00 MWV-2 GN
注释
比较
免费样品
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
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
har
-flex
i
c
o
n
®
Elemento
Maschio
Specifiche
Verticale
Versione
Tipologia di collegamento
PCB / cable
Numero di poli
2
Codifica
Ordinare i pin di codifica separatamente.
Settori di applicazione
per saldatura ad onda
Dettagli tecnici
File di contatti
1
Spazio di contatto (lato cavi)
5 mm
Corrente d'esercizio
15 A
Tensione di esercizio
250 V
Tensione di prova
4 kV
Grado di inquinamento
3
Resistenza di contatto
>10
9
Ω
Resistenza di contatto
≤ 15 mΩ
Temperatura massima
-40 ... +110 °C
Forza di inserzione
≤ 6 N
Forza di prelievo
≥ 3 N
Gruppo di isolamento
I (600 ≤ CTI)
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
聚酰胺 (PA)
Colore (inserto)
Verde
Materiale (contatti)
铜合金
Finitura superficiale (contatti)
镍表面镀锡 界面端
镍表面镀锡 接线端
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
符合
Stato ELV
符合
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
不包含
Sostanze REACH ANNEX XIV
不包含
Sostanze REACH SVHC
不包含
Specifiche ed approvazioni
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Approvazioni
CE
UKCA
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
300
Peso netto
0,89 g
Paese di origine
Italia
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140207998
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found