Elementy do połączeń
Złącza na PCB
Złącza płyta-płyta
...
Przez podłączenie przewodu
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
14 31 231 7401 000
型号: 14 31 231 7401 000
har-flexicon 5,08 FSV-23 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
垂直
螺栓接线
额定电流: 15 A
插针: 23
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 231 7401 000
har-flexicon 5,08 FSV-23 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
har-flexicon®
Element
Złącze
Specyfikacje
Pionowo
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie śrubowe
Typ połącznia
PCB至电缆
Liczba kontaktów
23
Kodowanie
Piny kodujące należy zamawiać osobno.
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
0.05 ... 2.5 mm² 实心
0.05 ... 2.5 mm² 绞线
0.5 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
0.1 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
Przekrój przewodu (AWG)
AWG 30 ... AWG 12
Rzędy kontaktów
1
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
5.08 mm
Prąd znamionowy
15 A
Napięcie znamionowe
250 V
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Długość odizolowania
6 ... 7.5 mm
Moment dokręcający
0.5 ... 0.6 Nm
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +110 °C
Rozmiar
M3
Grupa izolacyjna
I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
聚酰胺 (PA)
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
Kolor (wkład)
绿色
Materiał (kontaktów)
铜合金
Powierzchnia (kontakty)
Sn 界面端
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
Specyfikacje i zgodność
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Kraj pochodzenia
Czechy
GTIN
5713140209596
eCl@ss
27.460.201,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15