Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
1
Part number: 14 12 171 7002 000
har-flexicon 5,08 MTH-17 BK
har-flexicon 5,08 MTH-17 BK

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Header
Vandret
Terminering af flydelodning (THR)
Nominel strøm: ‌15 A
Kontakter: 17
Kobberlegering
Sn over Ni Koblingsside, Sn over Ni Termineringsside
Kodning: Bestil kodningsstiter separat.
Polyamid (PA), Polyphthalamid (PPA)
Sort
Notes
Compare
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Part number: 14 12 171 7002 000
har-flexicon 5,08 MTH-17 BK
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
1
Product Details
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier har-flexicon®
  • Element Header
  • Specifikation Vandret
Version
  • Termineringsmetode Terminering af flydelodning (THR)
  • Tilslutningstype PCB til kabel
  • Antal kontakter 17
  • Kodning Bestil kodningsstiter separat.
Tekniske egenskaber
  • Kontaktrækker 1
  • Kontaktafstand (termineringsside) 5,08 mm
  • Nominel strøm ‌ 15 A
  • Nominel spænding 250 V
  • Nominel impulsspænding 4 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 15 mΩ
  • Begrænsende temperatur -40 ... +110 °C
  • Indsætningskraft ≤ 51 N
  • Tilbagetrækningskraft ≥ 25,5 N
  • Isolationsgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats)
    Polyamid (PA)
    Polyphthalamid (PPA)
  • Farve (indsats) Sort
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Sn over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Godkendelser
    CE
    UKCA
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • GTIN 5713140207448
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare