登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Conectores de PCI
Conectores entre placas
...
Por conexão com cabo
Conectores de placa
14 12 031 7005 000
型号: 14 12 031 7005 000
har-flexicon 5,08 MTV-3 BK SL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
垂直
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 15 A
插针: 3
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺纹法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 14 12 031 7005 000
har-flexicon 5,08 MTV-3 BK SL
注释
比较
免费样品
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
Identificação
Categoria
Connectors
Série
har-flexicon®
Elemento
Header
Especificação
Vertical
Versão
Método de terminação
Reflow soldering termination (THR)
Tipo de conexão
PCB to cable
Número de Pólos
3
Codificação
Please order coding pins separately.
Fixação do PCB
With thread flange
Características técnicas
Fileiras de contatos
1
Espaçador de contato (lado da terminação)
5.08 mm
Corrente Nominal
15 A
Tensão Nominal
250 V
Tensão nominal de impulso
4 kV
Grau de poluição
3
Resistência de isolamento
>10
9
Ω
Resistência de contato
≤ 15 mΩ
Limitação de temperatura
-40 ... +110 °C
Força de inserção
≤ 9 N
Força de retirada
≥ 4.5 N
Grupo de isolação
I (600 ≤ CTI)
Propriedades do material
Material (inserto)
Polyamide (PA)
Polyphthalamide (PPA)
Cor (inserto)
Black
Material (contatos)
Copper alloy
Superfície (contatos)
Sn over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
compliant
Status ELV
compliant
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Not contained
Substâncias REACH ANNEX XIV
Not contained
Substâncias REACH SVHC
Not contained
Especificações e aprovações
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Aprovações
CE
UKCA
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
200
Peso líquido
0.01 g
País de origem
Italy
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140113275
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found