デバイスコネクティビティ
基板用コネクタ
基板対基板コネクタ
...
ケーブル接続経由
Board Steckverbinder
14 12 021 6050 000
型号: 14 12 021 6050 000
har-flexicon MTV-2 T32 350pcs/reel
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
插针: 2
铜合金
镍表面镀银 界面端, 镍表面镀银 接线端
PA66/6T
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 14 12 021 6050 000
har-flexicon MTV-2 T32 350pcs/reel
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
har-flexicon®
エレメント
ヘッダー
バージョン
接続タイプ
基板対ケーブル
コンタクト数
2
アプリケーション分野
THRリフロー半田用
梱包内容
350ピースリール
技術的特性
コンタクト列
1
コンタクトピッチ(結線側)
5 mm
汚染度
3
伝送特性
SPE T1-B
データ伝送速度
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
空間距離
3.7 mm
沿面絶縁距離
3.7 mm
使用温度範囲
-40 ... +105 °C
絶縁グループ
II (400 ≤ CTI < 600)
材質
材質 (インサート)
PA66/6T
カラー(インサート)
黒
材質 (コンタクト)
銅合金
表面 (コンタクト)
Agメッキ、下地Ni 嵌合側
Agメッキ、下地Ni 結線側
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
要件セットとハザードレベル
R26
仕様および認証
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
商用データ
梱包寸法
350
正味重量
1.829 g
原産国
中国
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140279797
eCl@ss
27,460,201.00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found