登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
PCB konektory
...
Svorky
Přípojka pro vodiče
14 02 010 0101 165
型号: 14 02 010 0101 165
har-flexicon TTPH-1 T32 GY 750pcs/reel
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 9 A
插针: 1
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端, Sn 接线端
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
灰色
注释
比较
免费样品
型号: 14 02 010 0101 165
har-flexicon TTPH-1 T32 GY 750pcs/reel
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
har-flexicon®
原件
PCB接线端子
版本
接线方式
推入弹式簧笼接线
回焊焊接接线方式 (THR)
连接方式
PCB至电缆
针数
1
包装内容
每卷 750 个
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.2 ... 1.5 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 24 ... AWG 16
插针排
1
额定电流
9 A
污染等级
3
传输特性
SPE T1-B
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
10 Gbit/s
剥线长度
7 mm
极限温度
-40 ... +105 °C
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
材料特性
材料(插芯)
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
颜色(插芯)
灰色
材料(插针)
铜合金
弹簧钢
表面(插针)
Sn 界面端
Sn 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
商业数据
包装尺寸
750
净重
1.267 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140279926
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found