Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Module holder
2
Contact block
4
Part number: 09 45 453 2300
har-key latching 2x 90°
har-key latching 2x 90°

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Nøgle-omskifter
låsning 2 x 90°
sølv
Diameter på samlingshullet: 30.5 mm
Notes
Compare
Dette punkt kræver yderligere kontaktblokke og en modulholder for at fungere. Vælg disse under “Matchende produkter”.
Part number: 09 45 453 2300
har-key latching 2x 90°
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
Module holder
2
Contact block
4
Product Details
Identifikation
  • Kategori Operatørgrænseflader
  • Serier har-key
  • Element Nøgle-omskifter
  • Specifikation låsning 2 x 90°
Version
  • Diameter på samlingshullet 30,5 mm
Tekniske egenskaber
  • Aktiveringssti 6 mm
  • Overspændingskategori III (beskyttelse ved lav spænding)
  • Tilspændingsmoment ≤2,5 Nm Fastgørelsesmøtrik
  • Driftstemperatur -40 ... +70 °C
  • Opbevaringstemperatur -50 ... +85 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65
  • Isolationsgruppe I (600 ≤ CTI)
  • Panelets tykkelse 1 ... ‌8 mm
Materialeegenskaber
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer EN 60947-5-1
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
    UL 60947-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-1:22 NKCR7.E534795
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85365080
  • GTIN 5713140449657
  • eCl@ss 27.371.213,00
  • ETIM EC000222
  • UNSPSC 24.0 39122221
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare