配套产品
配套产品
Tools
1
Accessories
1
Module holder
2
Contact block
4
型号: 09 45 453 1304
har-key latching 90°
har-key latching 90°

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
钥匙开关
锁定 90°
煤灰色
安装孔直径: 22.3 mm
注释
比较
Pentru a fi funcțional, acest articol necesită blocuri de contact suplimentare și un suport de modul. Selectați aceste elemente în „Produse compatibile”.
型号: 09 45 453 1304
har-key latching 90°
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
Accessories
1
Module holder
2
Contact block
4
产品详情
Identificare
  • Categoria Interfețe pentru operator
  • Seria har-key
  • Element Switch-uri tastă
  • Specificație blocare cu clichet 90°
Versiune
  • Diametrul găurii de montaj 22,3 mm
Caracteristici tehnice
  • Calea de acționare 6 mm
  • Categoria de supratensiune III (protecție prin joasă tensiune)
  • Moment de strângere 1,5 ... ‌2,2 Nm Piuliță de fixare
  • Temperatură de funcţionare -25 ... +70 °C
  • Temperatură de depozitare -40 ... +80 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
  • Grosimea panoului 1 ... ‌7 mm
Proprietăţi material
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii EN 60947-5-1
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
    UL 60947-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-1:22 NKCR7.E534795
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 1 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85365080
  • GTIN 5713140449008
  • eCl@ss 27.371.213,00
  • ETIM EC000222
  • UNSPSC 24.0 39122221
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较