配套產品
配套產品
Combinables
3
Tools
1
零件號: 02 52 902 1502
har-modular D2 data module female 4,5mm
har-modular D2 data module female 4,5mm

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
母連接器
焊接接線
插針: 2
直式
銅合金
鎳底,鍍鈀/鎳再鍍貴金屬 界面端, 鎳表面鍍錫 接線端 , 鎳表面鍍錫 插拔面(屏蔽), 鎳表面鍍錫 連接側(屏蔽)
性能等級: 1
聚酰胺 (PA)
黑色
注解
比較
加入在配置器
免費樣品
零件號: 02 52 902 1502
har-modular D2 data module female 4,5mm
注解
比較
加入在配置器
免費樣品
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Combinables
3
Tools
1
產品詳情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-modular®
  • 原件 母连接器
  • 插针端子介绍 直式
版本
  • 模块宽度 5.08 mm
  • 接线方式 焊接接线
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 连接方式
    主板到子插件板
    堆栈
  • 针数 2
  • 插针布局 r+t
  • 连接长度 4.5 mm
技术参数
  • 传输特性
    10GBASE-KR Ethernet
    100GBASE-KR4 Ethernet
    PCIe Gen 2
    PCIe Gen 3
    PCIe Gen 4
    USB 3.0
    USB 3.1
    Hypertransport 3
    SAS 2.0
    SAS 3.0
    Infiniband FDR
    SATA 3.2
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
    ‌ 25 Gbit/s
  • 放电距离
    ‌1 mm 在模块中
    ‌0.65 mm 至模块边缘
  • 爬电距离
    ‌1 mm 在模块中
    ‌0.65 mm 至模块边缘
  • 绝缘阻抗 >1011 Ω
  • 接触电阻 < 20 mΩ
  • 屏蔽电阻 < 100 mΩ
  • 差分阻抗 100 Ω
  • 极限温度 -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 15 s)
  • 插入力 ‌ 10 N
  • 拔出力 ‌ 10 N
  • 性能等级 1
  • 插拔次数 ≥ 500
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍底,镀钯/镍再镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
    镍表面镀锡 插拔面(屏蔽)
    镍表面镀锡 连接侧(屏蔽)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 40
  • 净重 1 kg
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140573529
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

PCB 多方面的 ECAD 數據

顯示資訊

下載

顯示資訊

Instructions
組裝說明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

链接
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較