myHARTING Login
Konfigureerijad
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
Laadi alla kataloogid
Laadige alla toote andmete ePLAN
Laadige alla toote andmete Zuken E3-seeria
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
3
Tools
1
no data available
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de placas de circuitos impresos
...
Conectores de placa a placa de circuitos
Terminación de placa madre a tarjeta hija
02 52 908 1502
Osa number: 02 52 908 1502
har-modular D8 data module female 4,5mm
Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.
Properties Overview
母連接器
焊接接線
插針: 8
直式
銅合金
鎳底,鍍鈀/鎳再鍍貴金屬 界面端, 鎳表面鍍錫 接線端 , 鎳表面鍍錫 插拔面(屏蔽), 鎳表面鍍錫 連接側(屏蔽)
性能等級: 1
聚酰胺 (PA)
黑色
Notes
Compare
Load in configurator
Free Sample
Osa number: 02 52 908 1502
har-modular D8 data module female 4,5mm
Notes
Compare
Load in configurator
Free Sample
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
3
Tools
1
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
toote detailid
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
har-modular®
Elemento
Conector hembra
Descripción del contacto
Recto
Versión
Anchura del módulo
15,24 mm
Método de terminación
Terminación de soldadura
Blindaje
Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
Tipo de conexión
De placa madre a tarjeta hija
Mezzanine
Número de contactos
8
Configuración de contacto
r+t 1,2,3,4
Longitud de terminación
4,5 mm
Características técnicas
Características de transmisión
40GBASE-KR4 Ethernet
100GBASE-KR4 Ethernet
PCIe Gen 2
PCIe Gen 3
PCIe Gen 4
USB 3.0
USB 3.1
Hypertransport 3
SAS 2.0
SAS 3.0
Infiniband FDR
SATA 3.2
Tasa de bits
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
25 Gbit/s
Distancia de separación
1 mm en el módulo
0,35 mm al borde del módulo
Distancia de deslizamiento
1 mm en el módulo
0,35 mm al borde del módulo
Resistencia de aislamiento
>10
11
Ω
Resistencia de contacto
< 20 mΩ
Resistencia de blindaje
< 100 mΩ
Impedancia diferencial
100 Ω
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C (durante la soldadura por reflujo máx. +240 °C durante 15 s)
Fuerza de inserción
40 N
Fuerza de extracción
40 N
Nivel de rendimiento
1
Ciclos de conexión
≥ 500
Hot plugging
Negativa
Propiedades del material
Material (aislante)
Poliamida (PA)
Color (aislante)
Negro
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Metal noble sobre Pd/Ni sobre Ni Lado de acoplamiento
Sn sobre Ni Lado de terminación
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento (blindaje)
Sn sobre Ni Lado de terminación (blindaje)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R26
Especificaciones y homologaciones
Clasificación para el sector ferroviario
F1/I2 según NFF 16-101/102
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
13
Peso neto
0,202 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140573505
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麥文)
PDF (捷克文)
PDF (德文)
PDF (英文)
PDF (西班牙文)
PDF (義大利文)
PDF (法文)
PDF (日文)
PDF (韓文)
PDF (波蘭文)
PDF (荷蘭文)
PDF (瑞典文)
PDF (土耳其文)
PDF (繁體中文)
PDF (簡體中文)
PDF (Portuguese_PT)
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF (英文)
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
STEP
JT
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Näita teavet
Peida teave
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
PCB Multi ECAD Data
Näita teavet
Peida teave
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
Over 20 different formats for all common PCB software design tools. The data packages consist of footprints, circuit symbols and 3D CAD data. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Instructions
Assembly instructions
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
Specific information on the assembly and handling
Further Documents
Asset Administration Shell
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
AAS
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Enlaces
Whitepaper
Sirvi
Knowledge
Videos
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
Sulge
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare