登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Tools
1
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
...
NYÁK-NYÁK csatlakozók
Mezzanine csatlakozás
02 52 903 1301
型号: 02 52 903 1301
har-modular H3 module female straight
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: 15 A
插针: 3
直式
铜合金
镀银 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 02 52 903 1301
har-modular H3 module female straight
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Csatlakozók
Sorozat
har
-modular
®
Azonosítás
H3 modul
Elem
Anya csatlakozó
Az érintkező leírása
Egyenes
Verzió
A modul szélessége
20,32 mm
Lezárási mód
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
Hullámforrasztásos végződéssel
Összeköttetés típusa
Alaplap a bővítőkártyához
Mezzanine
Érintkezők száma
3
Lezárás hossz
4,1 mm
Műszaki jellemzők
Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
5,08 mm
Névleges áramerősség
15 A
Légköztávolság
4 mm a modulban
4,4 mm a modul széléhez
Kúszóáramút távolság
4,4 mm a modulban
4,6 mm a modul széléhez
Szigetelés ellenállása
>10
11
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 8 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +125 °C (újrafolyatásos forrasztás során max. +240 °C 15 mp-ig)
Benyomási erő
≤ 18 N
Kihúzási erő
≤ 12 N
Teljesítményszint
1
IEC 60603-2 szerint
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
2,5 kV
Szigetelő csoport
I (600 ≤ CTI)
Hot plugging
Nem
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 az ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D szabvány szerint
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Poliamid (PA)
Színes (betét)
Fekete
Anyag (érintkezők)
Réz ötvözet
Felület (érintkező)
Ezüst bevonatú Illeszkedő oldal
Ón nikkelre Lezárási oldal
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nem része
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R26
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Vasúti osztályozás
F1/I2 NFF 16-101/102 szerint
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
10
Nettó tömeg
4,673 g
Származási ország
Románia
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140198005
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found